benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Profil tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Stil
Profil serisi
Montaj
Montaj bağlamaları
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M1000-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Profil serisi | - |
|---|---|---|
| Montaj | Montaj bağlamaları | - |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Mıknatıslar, maksimum adet | 1 | - |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 8-kutup | - |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0…10 V Analog, voltaj 10…0 V | - |
| Ölçüm aralığı | 1000 mm | - |
| Maksimum örnekleme frekansı | 1000 Hz | - |
| Çözünürlük | ≤ 0.4 mV | - |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±0.04 %FS | - |
| Tekrarlama hassasiyeti | ≤ ± 0.2 mV | - |
| Çalışma voltajı Ub | 20...28 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Arayüz | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Ölçüm uzunluğu | - | 25...4000 mm |
| Doğrusallık sapması | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Mekanik konfigürasyon | - | Yuvarlak profil, Ø30 mm |
| IP derecesi | - | Konnektörle birlikte IP67 |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor