benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Profil tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Stil
Profil serisi
Montaj
Montaj bağlamaları
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL6-E500-M0300-PF-S115 | BTL PF1400-0300-C15AE0A0-000S15 | |
|
-
Liste fiyatı
|
453,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Profil serisi | Profil serisi |
|---|---|---|
| Montaj | Montaj bağlamaları | Montaj bağlamaları |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Mıknatıslar, maksimum adet | 1 | 1 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 8-kutup | Konnektör, M12x1, 8-kutup |
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, akım 4…20 mA |
| Ölçüm aralığı | 300 mm | 300 mm |
| Maksimum örnekleme frekansı | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Çözünürlük | ≤ 700 nA | min. 4 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±200 µm | ±60 µm |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.002 FS | ≤ ± 10 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor