Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL13PT

BTL7-A510-M3400-Z-SA341-S32

Manyetik çubuk tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş 3/4-16UNF
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
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
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş 3/4-16UNF
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V Analog, voltaj 10…0 V
Ölçüm aralığı
3400 mm
Maksimum örnekleme frekansı
250 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±0.01 %FS
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.