Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL1L7C

BTL7-E505-M0275-TK3-SA348-S32

Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

Stil
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Ø18h6 flanş ve delikler
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
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
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Ø18h6 flanş ve delikler
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
Bağlantı 1
M16x0.75, 8-pin
Bağlantı 2
M16x0.75, 8-pin
Bağlantı 3
M16x0.75, 8-pin
Analog çıkış
3x Analog, akım 20…4 mA
Ölçüm aralığı
275 mm
Maksimum örnekleme frekansı
500 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±200 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 5 µm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.