benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik çubuk tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Stil
Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0200-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
892,80 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Manyetik çubuk serisi | Manyetik çubuk serisi |
|---|---|---|
| Montaj | Dişli flanş M18x1.5 | - |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | - |
| Mıknatıslar, maksimum adet | 1 | - |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 8-kutup | - |
| Arayüz | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Ölçüm aralığı | 200 mm | - |
| Maksimum örnekleme frekansı | 2000 Hz | - |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±200 µm | - |
| Tekrarlama hassasiyeti | ≤ 30 µm | - |
| Çalışma voltajı Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | - |
| IP derecesi | IP67 |
IP67 IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor