Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL2CWH

BTL6-P510-M0625-E2-LA00,13-ZA15

Manyetik çubuk tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Manyetik çubuk serisi - mobil
Montaj
Montaj flanşı Ø 48 f7
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektörlü uçlar, M12x1-Modular flanş konnektörü, 8-kutup, 0.13 m, ETFE
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
Manyetik çubuk serisi - mobil
Montaj
Montaj flanşı Ø 48 f7
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektörlü uçlar, M12x1-Modular flanş konnektörü, 8-kutup, 0.13 m, ETFE
Arayüz
Start/Stop; Start/Stop negatif
Ölçüm aralığı
625 mm
Maksimum örnekleme frekansı
1000 Hz
Çözünürlük
≤ 10 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±0.04 %FS (tipik ±0.02 % FS)
Tekrarlama hassasiyeti
≤ 30 µm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.