Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL4477

BTL7-E100-M0180-H-SA262-FA05

Dayanıklı manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Kompakt manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PTFE
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Kompakt manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PTFE
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Ölçüm aralığı
180 mm
Maksimum örnekleme frekansı
250 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±200 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...100 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin