Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL4E62

BTL KKJJ00-0310-C02NL3A0-000S04

Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

Arayüz
IO-Link: 1.1
Ölçüm uzunluğu
310 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 10 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
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
IO-Link: 1.1
Ölçüm uzunluğu
310 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 10 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.