benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Anahtarlama çıkışı
2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre/PUR
Aralık
30...400 mm
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Web Mağazasında mevcut değil
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PWXER-040-S92K | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
288,50 EUR
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Anahtarlama çıkışı | 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP/NPN NO/NC push-pull |
|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | Epoksi boş cam küre/PUR | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 30...400 mm | 65...600 mm |
| Anahtarlama frekansı | 15 Hz | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -15...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.2 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Stil | - | Ø 18 mm |
| Arayüz | - | IO-Link 1.1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor