benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PUR/Epoksi reçine
Aralık
25...200 mm
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
216,16 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | 1.4305 paslanmaz çelik |
Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PUR/Epoksi reçine | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Anahtarlama frekansı | 30 Hz | 25 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -20...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.2 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Stil | - | Ø 12 mm |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor