Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BUS000A

BUS Q80K0-PWXER-600-S92K

Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Anahtarlama çıkışı
2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
600...6000 mm
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
2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
600...6000 mm
Anahtarlama frekansı
0.5 Hz
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
EAC
Ortam sıcaklığı
-15...70 °C
IP derecesi
IP65
Tekrarlama hassasiyeti
%0.2 FS
Çalışma voltajı Ub
12...30 VDC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.