benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Anahtarlama çıkışı
2x NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
600...6000 mm
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-NWXER-600-S92K | BUS Q62K1-GPXI-60/600-S92K | |
|
-
Liste fiyatı
|
242,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Anahtarlama çıkışı | 2x NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP/NPN NO/NC push-pull |
|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | Epoksi boş cam küre | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Anahtarlama frekansı | 0.5 Hz | 3 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -15...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.2 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 9...30 VDC |
| Stil | - | Blok stili |
| Arayüz | - | IO-Link 1.0 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor