benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
100...600 mm
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBFX-060-S04K | BUS M18M1-XB-12/100-S92G | |
|
-
Liste fiyatı
|
283,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, akım 4…20 mA |
|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | Epoksi boş cam küre | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 100...600 mm | 120...1300 mm |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -15...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.2 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Stil | - | Ø 18 mm |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor