benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
200 ile 1500 mm
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-150-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | |
|
-
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP/NPN NO/NC push-pull |
|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | Epoksi boş cam küre | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 200 ile 1500 mm | 120...1300 mm |
| Anahtarlama frekansı | 8 Hz | 10 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -15...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.2 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Stil | - | Ø 18 mm |
| Arayüz | - | IO-Link 1.1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor