benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
60 ile 300 mm
Alternatif ürün
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
Web Mağazasında mevcut değil
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP/NPN NO/NC push-pull |
|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | Epoksi boş cam küre | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 60 ile 300 mm | 65...600 mm |
| Anahtarlama frekansı | 25 Hz | - |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -15...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.2 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Stil | - | Ø 18 mm |
| Arayüz | - | IO-Link 1.1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor