Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BUS000W

BUS M18K0-NSXEP-060-EP00,3-GS92

Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
100...600 mm
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
NPN normalde açık (NO)
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi boş cam küre
Aralık
100...600 mm
Anahtarlama frekansı
25 Hz
Onay/Uyumluluk
cULus, DC, Code 2CD7
CE
Ortam sıcaklığı
-15...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%0.2 FS
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.