benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon ve analog veya dijital çıkış
Stil
Blok stili
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
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
| BUS R06K1-PPX-02/007-S75G | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G | |
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Blok stili | Blok stili | Blok stili |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 20...100 mm | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor