benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M30 dişli ve analog veya dijital çıkışlı silindirik versiyon
Stil
Ø 30 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT, TPU
PBT, TPU
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
| BUS M30M1-PWC-20/130-S92K | BUS M30M1-PPC-20/130-S92K | BUS M30E1-PPC-20/130-S92K | |
|
520,48 EUR
Liste fiyatı
|
492,76 EUR
Liste fiyatı
|
519,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|---|
| Analog çıkış | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA |
| Anahtarlama çıkışı | 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT, TPU |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT, TPU |
Paslanmaz çelik PBT, TPU |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Anahtarlama frekansı | 8 Hz | 8 Hz | 8 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor