benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M30 dişli ve analog veya dijital çıkışlı silindirik versiyon
Stil
Ø 47.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
PBT, TPU
PBT, TPU
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
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
| BUS M30E1-PPX-35/340-S92K | BUS M30E1-PWX-35/340-S92K | BUS M30E1-PPC-35/340-S92K | |
|
268,86 EUR
Liste fiyatı
|
364,98 EUR
Liste fiyatı
|
546,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Paslanmaz çelik PBT, TPU |
Paslanmaz çelik PBT, TPU |
Paslanmaz çelik PBT, TPU |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 350...5000 mm | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Anahtarlama frekansı | 4 Hz | 4 Hz | 4 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Analog çıkış | - | - | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor