benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Anahtarlama çıkışı
2x NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT, TPU
PBT, TPU
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
Aralık
350...5000 mm
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
Liste fiyatı
|
241,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Anahtarlama çıkışı | 2x NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, M12x1-erkek |
| Dış gövde malzemesi |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT, TPU |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT, TPU |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Anahtarlama frekansı | 4 Hz | 4 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
cULus LISTED CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor