benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Stil
Ø 18 mm
Arayüz
IO-Link 1.0
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC push-pull
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT
PBT
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Web Mağazasında mevcut değil
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Web Mağazasında mevcut değil
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm |
| Anahtarlama frekansı | 12 Hz | 12 Hz | 12 Hz | - |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor