benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 dişli ve analog çıkışlı silindirik versiyon
Stil
Ø 12 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplamalı
PBT
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
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
| BUS M12M1-XA-02/015-S04G | BUS M12M1-XB-02/015-S04G | |
|
283,37 EUR
Liste fiyatı
|
283,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0…10 V | Analog, akım 4…20 mA |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 10th..30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor