Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BUS006U

BUS G18E0-XA-10/080-EP02-S

Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Stil
Ø 18 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Ø 18 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Aralık
120...1000 mm
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
EHEDG sertifikalı
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%2 FS
Çalışma voltajı Ub
12...30 VDC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin