benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli ve analog veya dijital çıkışlı silindirik versiyon
Stil
Ø 18 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC push-pull
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT
PBT
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
| BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G | BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | |
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm |
| Anahtarlama frekansı | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor