benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler
Stil
Ø 47 mm
Proses bağlantısı
G 1"
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-513 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
573,61 EUR
Liste fiyatı
|
554,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Proses bağlantısı | G 1" | G 1" |
| Analog çıkış | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Paslanmaz çelik (1.4571) PBT, TPU |
Paslanmaz çelik (1.4571) PBT, TPU |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Aralık | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz | 5 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Maksimum nominal basınç | 6 bar | 6 bar |
| Çalışma voltajı Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor