benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kod okuyucu BVS E tanımlama
Barkodlar
Interleaved 2/5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kodlar
Veri Matrisi ECC 200
QR kodu
Mini QR
QR kodu
Mini QR
Yığılmış kodlar
PDF417
Uygulama
Çoklu Kod Okuma
Dizelerin düzenini doğrulama
Dizelerin düzenini doğrulama
Resim çözünürlüğü
0.3 MP (640 x 480 piksel)
Alternatif ürün
BVS0060
Sabit Kod Okuyucu
BVS ID-M1280BF1-L3-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-007-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.741,74 EUR
Liste fiyatı
|
1.308,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Barkodlar | Interleaved 2/5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 2D kodlar |
Veri Matrisi ECC 200 QR kodu Mini QR |
Aztec Code Veri Matrisi ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR kodu |
| Yığılmış kodlar | PDF417 | - |
| Uygulama |
Çoklu Kod Okuma Dizelerin düzenini doğrulama |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Resim çözünürlüğü | 0.3 MP (640 x 480 piksel) | 1.2 MP(1280 x 960 piksel) |
| Sensör tipi Görüş | CMOS görüntü sensörü siyah-beyaz | - |
| Aralık | 150...1000 mm | - |
| Görüş alanı | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Odak mesafesi | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | - |
| Dış gövde malzemesi |
Alüminyum, Döküm, boyalı ABS |
- |
| Boyut | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Anahtarlama çıkışı | 3x PNP normalde açık (NO) | - |
| Arayüz | Ethernet 10/100 Tabanlı T;RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu | - |
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, 4-pin, D-kodlu | - |
| Çalışma voltajı Ub | 22...26 VDC | - |
| Ortam sıcaklığı | -10...55 °C | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| IP derecesi | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Minimum aralık | - | 50 mm |
| Işık yayıcı aydınlatması | - |
LED white LED red |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor