Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS001E

BVS ID-3-107-E

Kod okuyucu BVS E tanımlama

Resim çözünürlüğü
0.3 MP (640 x 480 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS görüntü sensörü siyah-beyaz
Aralık
230...1000 mm
Görüş alanı
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Odak mesafesi
16.0 mm
Alternatif ürün
BVS0060 Sabit Kod Okuyucu BVS ID-M1280BF1-L3-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Resim çözünürlüğü
0.3 MP (640 x 480 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS görüntü sensörü siyah-beyaz
Aralık
230...1000 mm
Görüş alanı
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Odak mesafesi
16.0 mm
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm, boyalı
ABS
Boyut
51.5 x 70 x 40 mm
Anahtarlama çıkışı
3x PNP normalde açık (NO)
Arayüz
Ethernet 10/100 Tabanlı T
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, 4-pin, D-kodlu
Çalışma voltajı Ub
22...26 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin