benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BVS-E Universal görüntü sensörü
Uygulama
360° algılama
Barkod-, 2D-, OCR tanımlama
Barkod-, 2D-, OCR tanımlama
Resim çözünürlüğü
0.3 MP (640 x 480 piksel)
Odak mesafesi
16.0 mm
Aralık
230...1000 mm
Görüş alanı
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Alternatif ürün
BVS01ZE
BVS Görüş Sensörü
BVS VS-M1280CF1-L3-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS UR-3-107-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
2.750,00 EUR
Liste fiyatı
|
1.529,55 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Uygulama |
360° algılama Barkod-, 2D-, OCR tanımlama |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Bulucu Kod aracı Hata kontrolü Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Resim çözünürlüğü | 0.3 MP (640 x 480 piksel) | 1.2 MP(1280 x 960 piksel) |
| Odak mesafesi | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Aralık | 230...1000 mm | - |
| Görüş alanı | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Arayüz | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Boyut | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| IP derecesi | IP54 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Minimum aralık | - | 50 mm |
| Işık yayıcı aydınlatması | - |
LED white LED infrared |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor