benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PowerScan el tipi kod okuyucu
2D kodlar
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Veri Matrisi
Maxicode
Micro QR Code
QR kodu
China Han Xin Code
China Sensible Code
Veri Matrisi
Maxicode
Micro QR Code
QR kodu
Bağlantı tipi 01
Kablosuz
Çalışma prensibi
Görüntü Sensörü
Okuma mesafesi
Datamatrix: 2…10.5 cm @ 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm @ 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm @ 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm @ 2.5 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm @ 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm @ 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm @ 2.5 mil
Arayüz 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Alternatif ürün
FHW02FM
Taşınabilir Kod Okuyucular
PBT9600-HPRB
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PB-DPW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
1.795,07 EUR
Liste fiyatı
|
906,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| 2D kodlar |
Aztec Code China Han Xin Code China Sensible Code Veri Matrisi Maxicode Micro QR Code QR kodu |
Aztec Code China Han Xin Code Veri Matrisi Maxicode Micro QR Code QR kodu DotCode |
|---|---|---|
| Bağlantı tipi 01 | Kablosuz | - |
| Çalışma prensibi | Görüntü Sensörü | - |
| Okuma mesafesi |
Datamatrix: 2…10.5 cm @ 10 mil Datamatrix: 2.6…5.2 cm @ 4 mil Code 39: 1.2…9.0 cm @ 5 mil Code 39: 2.5…7.8 cm @ 2.5 mil |
max. 1500 mm |
| Arayüz 01 | Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) | - |
| Barkodlar | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Posta kodları | - |
Avustralya Posta British Post Çin Posta IMB Japon Posta KIX Post Planet Code Postnet Kraliyet Posta Kodu (RM4SCC) |
| Arayüz | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor