Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS0066

BVS ID-M1280CF1-MB-070

Sabit Kod Okuyucu

Uygulama
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Barkodlar
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kodlar
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Uygulama
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Barkodlar
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kodlar
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED infrared
Arayüz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
Videolar
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.