Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

BVS Görüş Sensörü

Uygulama
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Bulucu
Kod aracı
Hata kontrolü
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Uygulama
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Bulucu
Kod aracı
Hata kontrolü
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED red
Arayüz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videolar
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.