Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW007R

FL-CC5024A-2M

Sabit odak uzaklığı ile

Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
Filtre
no
Odak mesafesi
50 mm
Back focal length
17.526 mm
Açıklık
2.2...22
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
-20...50 °C
Filtre
no
Odak mesafesi
50 mm
Back focal length
17.526 mm
Açıklık
2.2...22
Distortion
0.00 %
Minimum nesne mesafesi (MOD)
300 mm
Görüş açısı, yatay
10.3 °
Görüş açısı, dikey
7.7 °
Maks. Sensör boyutu
2/3"
Resim çözünürlüğü
2 MP
Montaj
Vidalar
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
Ø 32 x 46.5 mm
Malzeme
Alüminyum, siyah anodize
Ağırlık
66 g
Ek metin
Görüş açısı, izin verilen maksimum sensör boyutunda (4:3) belirlenmiştir.
Manufacturer
Ricoh
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.