Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Kablo
PVC Blendajlı siyah, 10 m
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
24 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-30...105 °C

Ürün yürütme
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
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Kablo
PVC Blendajlı siyah, 10 m
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
24 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-30...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC
Nominal akım (40 °C)
2.0 A
IP derecesi
IP50
Kablo kılıf rengi
siyah
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.