Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW028Z

M112FM16

C mount lensler

Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
Filtre
no
Odak mesafesi
16 mm
Back focal length
17.526 mm
Açıklık
2.0...16
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
-20...60 °C
Filtre
no
Odak mesafesi
16 mm
Back focal length
17.526 mm
Açıklık
2.0...16
Distortion
-0.56 %
Minimum nesne mesafesi (MOD)
100 mm
Görüş açısı, yatay
37.4 °
Görüş açısı, dikey
28.4 °
Maks. Sensör boyutu
1/1.2"
Resim çözünürlüğü
5 MP
Montaj
Vidalar
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
Ø 29 x 31.2 mm
Ağırlık
51 g
Ek metin
Görüş açısı, izin verilen maksimum sensör boyutunda (4:3) belirlenmiştir.
Manufacturer
Tamron
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.