Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW02AE

B5M8018C

S mount lensler

Filtre
yes, IR-Cut Filter
Odak mesafesi
8 mm
Back focal length
5.2 mm
Açıklık
1.8
Minimum nesne mesafesi (MOD)
500 mm
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
yes, IR-Cut Filter
Odak mesafesi
8 mm
Back focal length
5.2 mm
Açıklık
1.8
Minimum nesne mesafesi (MOD)
500 mm
Görüş açısı, yatay
41.4 °
Görüş açısı, dikey
30.8 °
Maks. Sensör boyutu
1/2.5"
Resim çözünürlüğü
5 MP
Lens montajı
S-Mount
Boyut
Ø 14 x 21 mm
Ağırlık
6.4 g
Ek metin
Görüş açısı, izin verilen maksimum sensör boyutunda (4:3) belirlenmiştir.
Manufacturer
Lensation
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.