Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW02AH

B5M3618C

S mount lensler

Filtre
yes, IR-Cut Filter
Odak mesafesi
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Açıklık
1.8
Görüş açısı, yatay
96.4 °
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Filtre
yes, IR-Cut Filter
Odak mesafesi
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Açıklık
1.8
Görüş açısı, yatay
96.4 °
Görüş açısı, dikey
69.8 °
Maks. Sensör boyutu
1/2.5"
Resim çözünürlüğü
5 MP
Lens montajı
S-Mount
Boyut
Ø 14 x 18.1 mm
Ağırlık
6 g
Ek metin
Görüş açısı, izin verilen maksimum sensör boyutunda (4:3) belirlenmiştir.
Manufacturer
Lensation
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin