Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW02AN

B10M7224CV2

S mount lensler

Filtre
yes, IR-Cut Filter
Odak mesafesi
7.1 mm
Back focal length
8.0 mm
Açıklık
2.4
Distortion
-1.80 %
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
yes, IR-Cut Filter
Odak mesafesi
7.1 mm
Back focal length
8.0 mm
Açıklık
2.4
Distortion
-1.80 %
Minimum nesne mesafesi (MOD)
500 mm
Görüş açısı, yatay
47.5 °
Görüş açısı, dikey
36.3 °
Maks. Sensör boyutu
1/2.3"
Resim çözünürlüğü
10 MP
Lens montajı
S-Mount
Boyut
Ø 19 x 25 mm
Ek metin
Görüş açısı, izin verilen maksimum sensör boyutunda (4:3) belirlenmiştir.
Manufacturer
Lensation
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.