Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

Sıvı Mercek

Odak mesafesi
25 mm
Açıklık
2.8
Minimum nesne mesafesi (MOD)
120 mm
Maks. Sensör boyutu
2/3"
Resim çözünürlüğü
5 MP
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Odak mesafesi
25 mm
Açıklık
2.8
Minimum nesne mesafesi (MOD)
120 mm
Maks. Sensör boyutu
2/3"
Resim çözünürlüğü
5 MP
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
Ø 36 x 47.7 mm
Ağırlık
137 g
Ek metin
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.