benzer illüstrasyon
FHW02HE
A74-2453-5
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, dik açılı, 10-pin
Bağlantı 2
USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
5 m
İletkenlerin sayısı
9
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| A74-2453-5 | A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
-
Liste fiyatı
|
90,55 EUR
Liste fiyatı
|
72,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, dik açılı, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, angled AC12, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-erkek, Düz, 10-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-erkek, Düz, 9-pin |
| Kablo | 5 m | PVC Blendajlı siyah, 5 m | PVC Blendajlı siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 9 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -10...80 °C | -10...80 °C |
| IP derecesi | - | IP20 | IP20/IP20 |
| Çalışma voltajı Ub | - | - | 5 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor