benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Artımlı enkoderler
Ortam sıcaklığı
-20…80 °C
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
50 mm
Flanş tipi
Clamping flange
IP derecesi
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BDG0507
BDG EB550-SA08-QCAK1-0100-AD20-00H5
BDG054M
BDG EB550-SA08-QCAK1-1250-AD20-00H5
BDG04UU
BDG EB550-SA08-QCNK1-0250-AD20-00H5
BDG0560
BDG EB550-SA08-QCNK1-0720-0000-S8H3
BDG04ZT
BDG EB550-SA08-QCNK1-1000-0000-S8H3
BDG04ZN
BDG EB550-SA08-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04ZY
BDG EB550-SA08-QCNK1-1500-0000-S8H3
BDG056K
BDG EB550-SA08-QCNK1-2000-AD20-00H5
BDG04W1
BDG EB550-SA08-QCNK1-2048-AD20-00H5
BDG02KZ
BDG EB550-SA08-QQAK5-1024-AC20-00T1
BDG054R
BDG EB550-SA08-RRNKU-1024-0000-S8T2