Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

Artımlı enkoderler

Flanş tipi
Clamping flange
Ortam sıcaklığı
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Flange diameter
58 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri

BDG049N

BDG EB658-PA08-QCNK1-1024-AB50-00H5

BDG045K

BDG EB658-PA08-QCNKU-2500-ABA0-00H5

BDG04K7

BDG EB658-PA08-QQAK5-0360-0000-S4TA

BDG04KZ

BDG EB658-PA08-QQAK5-2500-AA20-00T1

BDG04PY

BDG EB658-PA08-QRAKU-0360-0000-S4TA

BDG0442

BDG EB658-PA10-QCAK1-0360-AB50-00H5

BDG044Y

BDG EB658-PA10-QCAKU-0010-0000-SCH5

BDG048U

BDG EB658-PA10-QCNK1-0500-0000-S8H3

BDG03AE

BDG EB658-PA10-QCNK1-1000-0000-S8H3

BDG02L4

BDG EB658-PA10-QCNK1-1024-0000-S8H3

BDG04ZP

BDG EB658-PA10-QCNK1-1800-0000-SCH5

BDG04A7

BDG EB658-PA10-QCNKU-0100-AB50-00H5

BDG03ZF

BDG EB658-PA10-QCNKU-1000-0000-S8H3

BDG045C

BDG EB658-PA10-QCNKU-1024-AB20-00H5

BDG03Z2

BDG EB658-PA10-QCNKU-2500-AB50-00H5

BDG045P

BDG EB658-PA10-QCNM1-2000-0000-S8H3

BDG041Y

BDG EB658-PA10-QFAP1-2500-0000-SCH5

BDG04NY

BDG EB658-PA10-QFNK1-2500-0000-S8H3

BDG04EZ

BDG EB658-PA10-QFNK1-2500-0000-SCH5

BDG04A2

BDG EB658-PA10-QFNK5-2048-0000-SCH5

BDG04C0

BDG EB658-PA10-QFNP5-2500-0000-SCH5

BDG046Z

BDG EB658-PA10-QQAK5-1000-0000-S4TA

BDG044K

BDG EB658-PA10-QQNK5-2048-0000-SCTB

BDG04EY

BDG EB658-PA10-QRNK1-0100-0000-S8T2

BDG048E

BDG EB658-PA10-QRNK1-1024-0000-S8T2

BDG0445

BDG EB658-PA10-RCNKU-1024-0000-S8H3

BDG04Y2

BDG EB658-SA06-QCAK1-0010-AB20-00H5

BDG04Z4

BDG EB658-SA06-QCNK1-1000-AB50-00H5

BDG04JK

BDG EB658-SA06-QCNK1-5000-0000-S8H3

BDG045L

BDG EB658-SA06-QCNKU-0360-0000-S8H3

BDG0427

BDG EB658-SA06-QFNK5-0060-AB20-00H5

BDG047Z

BDG EB658-SA06-QFNK5-3600-0000-SCH5

BDG04WY

BDG EB658-SA06-QQAK5-0360-AA20-00T1

BDG03ZL

BDG EB658-SA06-QQAK5-1000-AA20-00T1

BDG049R

BDG EB658-SA06-QQNK5-0900-AA20-00T1

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Flanş tipi
Clamping flange
Ortam sıcaklığı
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Flange diameter
58 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Arayüz
Dijital pals
Malzeme flanşı
Alüminyum
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.