benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Artımlı enkoderler
Flanş tipi
Clamping flange
Ortam sıcaklığı
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Flange diameter
58 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
dd = SB:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
IP67
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BDG03C9
BDG EB658-PB10-QFNK5-2048-AB50-00H5
BDG051H
BDG EB658-SB06-QCAKU-1000-0000-S8H3
BDG03T1
BDG EB658-SB06-QRAK1-5000-AA50-00T1