benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Artımlı enkoderler
Flanş tipi
Clamping flange
Şaft çapı
12 mm
Ortam sıcaklığı
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Flange diameter
70 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BDG045R
BDG EB670-PA12-QQAK5-0020-AAA0-00T1
BDG045T
BDG EB670-PA12-QQNK5-0020-AAA0-00T1
BDG045U
BDG EB670-PA12-QRAK1-0020-AA20-00T1
BDG04HK
BDG EB670-PA12-QRAK1-0250-AA50-00T1
BDG045W
BDG EB670-PA12-QRAM1-1500-AA20-00T1
BDG04TA
BDG EB670-PA12-QRNK1-1024-0000-SCTB
BDG043A
BDG EB670-PA12-QRNK1-2400-0000-S5TD
BDG03W2
BDG EB870-SA12-QRNKU-0250-0000-S8T2