Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

Artımlı enkoderler

Flanş tipi
Hollow shaft
Ortam sıcaklığı
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Flange diameter
80 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Flanş tipi
Hollow shaft
Ortam sıcaklığı
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Flange diameter
80 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Arayüz
Dijital pals
Malzeme flanşı
Alüminyum
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.