Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI

Mutlak enkoderler

Ortam sıcaklığı
-40…85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Flanş tipi
End hollow shaft
IP derecesi
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ortam sıcaklığı
-40…85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Flanş tipi
End hollow shaft
IP derecesi
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Malzeme flanşı
Alüminyum
Arayüz
SSI
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin