İletişim isteği
- Flanş tipi
- Clamping flange
- Ortam sıcaklığı
- -40…85 °C
- Flange diameter
- 58 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - IP derecesi
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Arayüz
- CAN
- Malzeme flanşı
- Alüminyum
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf