benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mutlak enkoderler
Ortam sıcaklığı
-40…85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Flanş tipi
End hollow shaft
IP derecesi
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BDG043E
BDG FB058-BC12-NHCA2-1600-0000-S5J1
BDG0373
BDG FB058-BC12-NHCA2-1643-0000-S5J1
BDG04YZ
BDG FB058-BC15-NHCA2-1643-0000-S5J1