İletişim isteği
- Flanş tipi
- Clamping flange
- Şaft çapı
- 10 mm
- Ortam sıcaklığı
- -42…80 °C
- Flange diameter
- 58 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA - IP derecesi
-
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours. - Arayüz
- SSI
- Malzeme flanşı
- Paslanmaz çelik (1.4404)
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf