benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mutlak enkoderler
Flanş tipi
End hollow shaft
Ortam sıcaklığı
-40…85 °C
Flange diameter
58 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BDG0472
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG0460
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04J6
BDG FBJ58-BCR6-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04JY
BDG FBJ58-BCS3-NEBA3-1643-0000-BNE3