benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Arayüz
Dijital pals
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Bu ürün ekspres teslimat için mevcuttur.
Ekspres üretim
Ürüne acil mi ihtiyacınız var? O halde ekspres üretim avantajımızdan yararlanın: 24 - 48 saatlik üretim süresi artı nakliye/lojistik süresi. (Ekspres teslimatı seçerek teslimat süresini de kısaltabilirsiniz.)
Siparişiniz hemen kontrol edilip başlatılacaktır. Bireysel durumlarda ekspres üretim mümkün olmayabilir. Elbette sizi hemen bilgilendireceğiz ve ekspres masrafları iptal edeceğiz.
Ekspres üretimde üretilen ürünlerde değişim yapılamadığını lütfen unutmayınız.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported